Publicar produtos
I.LIFE B  Vessel 380x380x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
I.LIFE B  Vessel 380x380x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 380x380x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin

    Traduzido por Google,
    Vaso I.LIFE B 380x380x130 mm, sem transbordamento
    Especificação
    • I.LIFE B Vessel 380x380x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5730
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)136
    • Largura (mm)381
    • Profundidade (mm)381
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)9.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África