Publicar produtos
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE

    INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE

    Traduzido por Google,
    SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA TAÇAS SEM PLACA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaW3707
    • Familia de productoOTHER
    • Grupo de produtosTank
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)245
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)16.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Czech Republic