Publicar produtos
TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM

    TUB FILLER CHROM

    Traduzido por Google,
    Bico de parede
    Especificação
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA2924
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBath thermostatic water supply sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)59.5
    • Profundidade (mm)165
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 15 19
    • Título OmniclassSteam Baths

    Disponibilidade da região

    Europa