Publicar produtos
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    Traduzido por Google,
    Misturador de pia KHEOPS RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Especificação
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB0891
    • Familia de productoKHEOPS
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)318
    • Largura (mm)116
    • Profundidade (mm)266
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.461
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets