Publicar produtos
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    Traduzido por Google,
    Cotovelo da parede da alegria
    Especificação
    • Wall elbow, Cylindrical design metal wall elbow and G 1/2 connection with back flow prevention.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC808
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtoswall elbow
    • Data de publicação2021-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Europa