Publicar produtos
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Traduzido por Google,
    Espelhos de arrumação-espelho de arrumação com espelho de aumento interno.
    Especificação
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3591
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)698.5
    • Largura (mm)798.5
    • Profundidade (mm)170
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties