Publicar produtos
Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Traduzido por Google,
Espaço de conceito compacto de vaso sanitário acoplado/de costas para a parede
Especificação
  • Compact close coupled/back-to-wall wc pan
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE1206
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)777
  • Largura (mm)366
  • Profundidade (mm)606
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)26.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19 11
  • Título OmniclassWater Operated Water Closets