Publicar produtos
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    Traduzido por Google,
    Conecte a cisterna de função dupla de 6/3lt
    Especificação
    • Connect 6/3lt dual funtion cistern
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7143
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosSanitary: Toilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)337
    • Largura (mm)313
    • Profundidade (mm)176
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)11.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns

    Disponibilidade da região

    África