Publicar produtos
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU

    BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU

    Traduzido por Google,
    BAHAMA NOVA VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    Especificação
    • BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK1791
    • Familia de productoBAHAMA
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)750
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs