Publicar produtos
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Traduzido por Google,
    Cisterna tônica dula funtion
    Especificação
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK4035
    • Familia de productoTONIC
    • Grupo de produtosSanitary: Toilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)161
    • Largura (mm)403
    • Profundidade (mm)392
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)13.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    África