Publicar produtos
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    Traduzido por Google,

    Magnum PSC+L Canto Chuveiro 1400 mm, Versão Direita, 1 Porta Corrediça, 1 Painel Fixo, Vidro Limpo de 8 mm, Ideal Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1400 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9662
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2004
    • Largura (mm)1410
    • Profundidade (mm)91.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers