Publicar produtos
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    Traduzido por Google,
    IS i.life Um bidé único, branco, bareware, palete UE
    Especificação
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4674
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)16.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets