Publicar produtos
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    Traduzido por Google,
    Lava-mãos I.Life S Móvel de chão Tempo 35cm. Disponível em diversos acabamentos.
    Especificação
    • I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5303
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBathroom Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Laboratory Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets