Publicar produtos
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Traduzido por Google,
Com assento rígido nº 94621. Série de fixação nº 61005 incluída. Recomendamos uma altura de assento de 420 mm. Os parafusos de fixação n.º 61001 devem ser encomendados separadamente se não for utilizado um dispositivo de fixação (ao fixar na parede). O produto requer que a espessura da parede seja de pelo menos 30 mm. Distância do parafuso 180 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7462101101
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815