Publicar produtos
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
    IMMERGAS

    Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP

    Traduzido por Google,
    Ampla gama composta por 5 modelos de condensadores de chão de alta eficiência, para aquecimento exclusivo, concebidos para configurações de exaustão aberta com ventilador, com potências de 440 a 900 kW, adequados para instalação individual ou em cascata (até 12 geradores). • Monobloco tecnológico único: elementos térmicos montados em alumínio fundido, silício e magnésio; • Ampla gama de modulação; • Eficiência sazonal extremamente elevada; • Dimensões compactas; • Alto nível de ruído, graças às características avançadas de combustão; • Classificação de proteção elétrica IPX5D, adequada para instalação direta no exterior em áreas desprotegidas e a temperaturas até -15 °C; • Baixo teor de água, elevada velocidade de resposta às variações de carga térmica; • Painéis de revestimento totalmente removíveis com grelhas de entrada de ar laterais cinzentas (RAL 9022); • Isolamento com lã mineral sintética hipoalergénica de 50 mm de espessura colocada em torno dos módulos de alumínio; • Bandeja de recolha de condensados ​​em aço inoxidável com sensor de nível; • Queimador radiante de pré-mistura total modulante em fibra metálica, completo com eletrodo de ignição e eletrodo de controlo de ionização para cada elemento; • Ventilador de pré-mistura ar/gás com válvula de retenção integrada para a chaminé, com velocidade variável eletronicamente para cada elemento; • Painel de controle oculto com capacidade de programação semanal dos horários de funcionamento dos circuitos do sistema (até um máximo de 12 circuitos independentes); • Gerenciamento de: • 1 circuito de aquecimento direto; • 1 circuito de água quente sanitária (AQS); • Produção de água quente sanitária por meio de sonda de temperatura (incluída como padrão); • 1 circuito de aquecimento primário com separação hidráulica, controlável em velocidade fixa ou modulante; • Conectando 4 placas SHC, é possível gerenciar até 12 circuitos de usuário diferentes, por exemplo: • Circuitos de aquecimento direto ou misto; • Circuitos de produção de AQS com reservatório; • Circuitos de produção de AQS com trocador de calor de placas; • Circuitos de produção de AQS com trocador de calor de placas e válvula misturadora; • Fornecido como padrão: sonda externa, sonda para reservatório e 3 sondas NTC; • Possibilidade de monitoramento do status de funcionamento e das temperaturas, bem como gerenciamento de alarmes; • Pré-configurado para a instalação de kits de segurança, incluindo um separador hidráulico ou um permutador de calor de placas, para uma gestão otimizada do sistema a jusante.
    Especificação
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARES440TECErP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1448
    • Largura (mm)1087
    • Profundidade (mm)946
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)585
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers

    Disponibilidade da região

    Europa