Publicar produtos
Boiler high water content ARES PRO 500
Boiler high water content ARES PRO 500
Boiler high water content ARES PRO 500
Boiler high water content ARES PRO 500
    IMMERGAS

    Boiler high water content ARES PRO 500

    Traduzido por Google,
    Caldeira de condensação modular de chão. A solução perfeita para construir ou modernizar qualquer sala de máquinas. Este sistema oferece flexibilidade sem precedentes graças a uma gama de modulação excepcional, garantindo uma eficiência sazonal extremamente elevada e mantendo o consumo ao mínimo. Máximo silêncio e dimensões compactas: graças à sua extraordinária relação potência/tamanho e peso, é facilmente instalada mesmo nos espaços mais reduzidos e suporta perfeitamente as condições externas, mesmo em áreas completamente desprotegidas. Mais do que uma simples caldeira, a ARES Tec ErP é um potente monobloco multiqueimador. O coração do sistema consiste em vários módulos térmicos independentes, perfeitamente coordenados por uma única inteligência eletrónica avançada. Para os projetos mais ambiciosos, até 8 caldeiras podem ser ligadas hidraulicamente em configuração em cascata e o sistema pode ser integrado com os mais recentes dispositivos de gestão e controlo remoto. Possui uma elevada classificação de proteção elétrica IPX5D e inclui um kit anticongelante de série até -5 °C, tornando-a ideal para instalação tanto no interior como no exterior. ARES Tec ErP adota um compromisso com a sustentabilidade: sua tecnologia de ponta reduz drasticamente as emissões de monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx), garantindo uma operação ecologicamente correta e o máximo respeito ao meio ambiente.
    Especificação
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARESPRO500
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1276
    • Largura (mm)996
    • Profundidade (mm)2130
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)716
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers

    Disponibilidade da região

    Europa