Publicar produtos
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
    IMMERGAS

    Wall-hung boiler VICTRIX PRO 150 V2 EU

    Traduzido por Google,
    Caldeira de condensação de alta potência, para instalação na parede, destinada exclusivamente ao aquecimento. Projetada para salas de máquinas profissionais, garante alto desempenho com consumo reduzido graças a uma ampla faixa de modulação de até 1:5 para o modelo VICTRIX PRO 150 V2 EU. Design compacto e linear com porta deslizante vertical para proteger o painel de controle eletrônico. Adequada para instalações no piso, utilizando uma estrutura de suporte modular específica para configurações autoportantes. A eletrônica de controle padrão permite o gerenciamento de sistemas em cascata com até 5 caldeiras, utilizando lógica de termorregulação avançada para máxima flexibilidade do sistema. Classificação de proteção elétrica IPX5D e kit anticongelante padrão até -5 °C para instalações externas, mesmo em áreas desprotegidas, através de um gabinete dedicado. A engenharia da VICTRIX PRO V2 reduz drasticamente o impacto ambiental, posicionando-a na prestigiosa Classe 6, a categoria mais alta para limitação de emissões poluentes. A nova VICTRIX PRO V2 pode operar com gás natural, GLP e misturas de hidrogênio de até 20%.
    Especificação
    • Wall-hung, room-sealed, fan-assisted premix condensing modules, featuring high efficiency and forced circulation with variable heat outputs. The generators are certified for installation both in plant rooms and outdoors (with specific protection for unsheltered installations), and can be used in either room-sealed fan-assisted or open-flue fan-assisted configurations. The module consists of: • a total premix combustion system with a cylindrical multigas steel burner, complete with ignition electrodes and an ionization control electrode; • a primary gas/water heat exchanger with a composite casing, including an air vent valve and an internal stainless steel coil; • a stainless steel combustion chamber internally insulated with ceramic panels; • an electronically variable-speed flue gas exhaust fan and a flue gas probe; • a condensate disposal circuit including a siphon and a flexible drain pipe; • a hydraulic group consisting of a flow manifold, a primary circuit pressure transducer, and a low-consumption modulating circulation pump; • a 4-bar system safety valve and a standard discharge funnel; • an overtemperature water safety thermostat; • an electronic board with continuous flame modulation, 1:10 modulation range; • a system flow and return regulation probe, heating flow temperature from 20 to 85 °C; • an IPX5D electrical protection rating, with the possibility of outdoor installation under an additional cover (unsheltered); • standard anti-freeze protection down to -5 °C (-15 °C with a specific optional kit); • pre-arrangement for cascade operation (up to 5 generators with a single safety kit); • possibility of installation using a free-standing support frame kit, suitable for installing one or more VICTRIX PRO V2 units; • possibility of installing the generator inside a cabinet suitable for unsheltered outdoor installation; • possibility of connecting to a remote system management system (optional), when paired with the cascade and zone controller; • compatible with the Ø 80 mm flexible chimney lining system (single installation).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVICTRIXPRO150V2EU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1098
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)627
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)112
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers

    Disponibilidade da região

    Europa