Publicar produtos
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles

    Traduzido por Google,

    Os cantos arredondados do painel retangular original do teto agora transcendem o contorno para incluir um padrão de bolhas geométricas arredondadas, criado algoritmicamente. Crie facilmente um visual diferente para diversos espaços, combinando uma variedade de tamanhos e cores.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Length 1800mm

      PET panel 6.8 kg

      Available in 45 colors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceiling-panel-rectangle-bubbles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1195
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios