Publicar produtos
INAX Deck mounted sensor faucet Mixer CN FA091K1-F
INAX

INAX Deck mounted sensor faucet Mixer CN FA091K1-F

Traduzido por Google,
Torneira com sensor montada no convés Mixer CN

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_Deck_mounted_sensor_faucet_Mixer_CN_FA091K1-F
  • Familia de productoPro & Commercial
  • Grupo de produtosSensor Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)138
  • Largura (mm)166
  • Profundidade (mm)52
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText