Publicar produtos
INAX S600 Basin mixer FL0652S-F
INAX

INAX S600 Basin mixer FL0652S-F

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório S600

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S600_Basin_mixer_FL0652S-F
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Grupo de produtosBasin Mixer (01)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)46
  • Profundidade (mm)117
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets