Publicar produtos
INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F
INAX

INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F

Traduzido por Google,
Sistema de Chuveiro Exposto S600 (Termostatos)

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S600_Exposed_Shower_System-Thermostats_FL0655T-F
  • Familia de productoThermostats (44)
  • Grupo de produtosThermostats (01)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)997.7
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures