Publicar produtos
INAX S200 OP Touchless toilet CC090203-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP Touchless toilet CC090203-6DFV0-ANB

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S200_OP_Touchless_toilet_CC090203-6DFV0-ANB
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Grupo de produtosWC One Piece (01)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)680
  • Largura (mm)372
  • Profundidade (mm)721
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)41.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets