Publicar produtos
Sanitary Toilets INAX 100572BW10
INAX

Sanitary Toilets INAX 100572BW10

Traduzido por Google,
SARAS Chuveiro Sanitário (Abertura Automática)

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilets_INAX_100572BW10
  • Familia de productoShower Toilet Systems & Seats
  • Grupo de produtosShower Toilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)472
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)42.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia