Publicar produtos
Sanitary Toilets INAX CC091901-6DFF0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX CC091901-6DFF0-AN

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilets_INAX_CC091901-6DFF0-AN
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de produtosWC One Piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)654
  • Profundidade (mm)778
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText