Publicar produtos
Sanitary Toilets INAX Close Couple Toilet CC060203-6DFI0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Close Couple Toilet CC060203-6DFI0-AN

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilets_INAX_CloseCoupleToilet_CC060203-6DFI0-AN
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Grupo de produtosWC One Piece (01)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)741
  • Largura (mm)398
  • Profundidade (mm)721
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)41.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia