Publicar produtos
Sanitary Toilets INAX S600 Wall Hung Toilet CF095201-6DF00-N
INAX

Sanitary Toilets INAX S600 Wall Hung Toilet CF095201-6DF00-N

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilets_INAX_S600WallHungToilet_CF095201-6DF00-N
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Grupo de produtosWC Close Coupled (02)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)290
  • Largura (mm)362
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText