Publicar produtos
Sanitary Toilets INAX Satis G Integrated Shower Toilet
Sanitary Toilets INAX Satis G Integrated Shower Toilet
    INAX

    Sanitary Toilets INAX Satis G Integrated Shower Toilet

    Entre em contato com a INAX

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanitary_Toilets_INAX_Satis_G_IntegratedShowerToilet
    • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
    • Grupo de produtosWC Close Coupled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)705
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets 

    Disponibilidade da região

    Ásia