Publicar produtos
Sanitary Toilets INAX Satis G Shower Toilet (White/305) CEIX5321-1120510C0
INAX

Sanitary Toilets INAX Satis G Shower Toilet (White/305) CEIX5321-1120510C0

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilets_INAX_Satis_G_ShowerToilet_White-305_CEIX5321-1120510C0
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de produtosWC Close Coupled
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)540
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)707
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)44
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Ásia