Publicar produtos
Sanitary Wash basins INAX Over Counter Lavabo CLS62001-6DFT0-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX Over Counter Lavabo CLS62001-6DFT0-A

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Washbasins_INAX_OverCounterLavabo_CLS62001-6DFT0-A
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)8.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia