Publicar produtos
Sanitary Wash basins INAX Vessel CL029501-6DFV0
INAX

Sanitary Wash basins INAX Vessel CL029501-6DFV0

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Washbasins_INAX_Vessel_CL029501-6DFV0
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)173
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText