Publicar produtos
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
    INCLASS

    ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base

    Traduzido por Google,

    ALTEA - Poltrona estofada com encosto baixo e base de 4 pernas em carvalho

    Desenhada pelo conceituado designer Jorge Pensi, a coleção de cadeiras ALTEA surge da procura de uma família de cadeiras que possa ter um amplo espectro de utilizações tanto em ambientes profissionais como domésticos. Esta família icónica, tem origem na combinação de confortáveis ​​corpos de assentos, disponíveis em três alturas, com diversas bases de diferentes funcionalidades. A ampla escolha de versões e acabamentos aliada ao design essencial e apelativo dos bancos, permitem um amplo espectro de utilização em todo o tipo de espaços.

    Especificação
    • ALTEA - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg base in oak.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALT0030MA
    • Familia de productoALTEA
    • Grupo de produtosALTEA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)825
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas