Publicar produtos
ALT0050 - Upholstered armchair with low backrest and swivel steel base with 4 spokes
ALT0050 - Upholstered armchair with low backrest and swivel steel base with 4 spokes
ALT0050 - Upholstered armchair with low backrest and swivel steel base with 4 spokes
ALT0050 - Upholstered armchair with low backrest and swivel steel base with 4 spokes
ALT0050 - Upholstered armchair with low backrest and swivel steel base with 4 spokes
    INCLASS

    ALT0050 - Upholstered armchair with low backrest and swivel steel base with 4 spokes

    Traduzido por Google,

    ALTEA - Poltrona estofada com encosto baixo e base giratória em aço de 4 raios

    Desenhada pelo conceituado designer Jorge Pensi, a coleção de cadeiras ALTEA surge da procura de uma família de cadeiras que possa ter um amplo espectro de utilizações tanto em ambientes profissionais como domésticos. Esta família icónica, tem origem na combinação de confortáveis ​​corpos de assentos, disponíveis em três alturas, com diversas bases de diferentes funcionalidades. A ampla escolha de versões e acabamentos aliada ao design essencial e apelativo dos bancos, permitem um amplo espectro de utilização em todo o tipo de espaços.

    Especificação
    • ALTEA - upholstered armchair with low backrest and swivel steel base with 4 spokes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALT0050
    • Familia de productoALTEA
    • Grupo de produtosALTEA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)14.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas