Publicar produtos
ALT0175BA - Armchair with XL high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
ALT0175BA - Armchair with XL high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
ALT0175BA - Armchair with XL high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
ALT0175BA - Armchair with XL high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    INCLASS

    ALT0175BA - Armchair with XL high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

    Traduzido por Google,

    ALTEA - Poltrona com encosto alto XL (base giratória de alumínio de 5 raios sobre rodízios + elevador a gás + mecanismo de inclinação)

    Desenhada pelo conceituado designer Jorge Pensi, a coleção de cadeiras ALTEA surge da procura de uma família de cadeiras que possa ter um amplo espectro de utilizações tanto em ambientes profissionais como domésticos. Esta família icónica, tem origem na combinação de confortáveis ​​corpos de assentos, disponíveis em três alturas, com diversas bases de diferentes funcionalidades. A ampla escolha de versões e acabamentos aliada ao design essencial e apelativo dos bancos, permitem um amplo espectro de utilização em todo o tipo de espaços.

    Especificação
    • ALTEA - Armchair with XL high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALT0175BA
    • Familia de productoALTEA
    • Grupo de produtosALTEA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1370
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas