Publicar produtos
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube
    INCLASS

    ARU0010 - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube

    Traduzido por Google,

    ARUM - Poltrona empilhável com assento e encosto em polipropileno e base de 4 pernas em tubo de aço

    ARUM é uma poltrona icónica desenhada para uma utilização transversal numa ampla diversidade de contextos. Uma poltrona única que se destaca pelas suas curvas elegantes, leveza e conforto acolhedor. O encosto envolvente é agradável ao toque, fluido e ergonômico, enquanto o assento tem formato suave como a pedra de um rio. A estrutura é em aço e o assento e encosto em polipropileno. As poltronas ARUM estão disponíveis numa vasta seleção de cores que permitem amplas possibilidades de personalização e facilitam a sua integração em diversos ambientes e espaços.

    Especificação
    • ARUM - Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARU0010
    • Familia de productoARUM
    • Grupo de produtosARUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)765
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas