Publicar produtos
ARX0040 - High chair with 4 leg frame (polypropylene seat & back)
INCLASS

ARX0040 - High chair with 4 leg frame (polypropylene seat & back)

Traduzido por Google,

ARYN MAX - Cadeira alta com estrutura de 4 pernas (assento e encosto em polipropileno)

ARYN MAX é uma coleção de cadeiras versáteis que se destaca pelo seu design leve, essencial e funcional. A coleção amplia as possibilidades da família ARYN, agora com cadeiras que possuem encosto maior. O seu design essencial, puro e intemporal foi desenvolvido para habitar diferentes espaços em escritórios, escolas, universidades, hotéis, restaurantes e residências privadas. As cadeiras ARYN MAX estão disponíveis com estrutura de base de quatro pernas ou trenó. Ambas as versões são empilháveis. Os assentos e encostos estão disponíveis em uma seleção seleta de cores de plástico ou em uma versão totalmente estofada, disponível em uma ampla variedade de tecidos e couros.

Especificação
  • ARYN MAX - High chair with 4 leg frame (polypropylene seat & back)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARX0040
  • Familia de productoARYN MAX
  • Grupo de produtosARYN MAX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1075
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)7.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos