Publicar produtos
DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
INCLASS

DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base

Traduzido por Google,

DUNAS XL - Espreguiçadeira com encosto baixo e base plana de 4 raios em alumínio

Desenhada por Christophe Pillet, a colecção DUNAS XL representa a essência dos assentos lounge. Os elegantes corpos dos assentos estão disponíveis em duas alturas e podem ser combinados com diferentes bases giratórias ou fixas disponíveis em metal ou madeira. As suas formas envolventes e fluidas, aliadas a um design sofisticado de linhas puras e elegantes, são um convite a sentar-se, relaxar e descontrair.

Especificação
  • DUNAS XL - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDUN0050
  • Familia de productoDUNAS XL
  • Grupo de produtosDUNAS XL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)960
  • Profundidade (mm)820
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Peso líquido (Kg)15.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos