Publicar produtos
DUN0070 - Low table
DUN0070 - Low table
    INCLASS

    DUN0070 - Low table

    Traduzido por Google,

    DUNAS XL - Mesa baixa

    Desenhada por Christophe Pillet, a colecção DUNAS XL representa a essência dos assentos lounge. Os elegantes corpos dos assentos estão disponíveis em duas alturas e podem ser combinados com diferentes bases giratórias ou fixas disponíveis em metal ou madeira. As suas formas envolventes e fluidas, aliadas a um design sofisticado de linhas puras e elegantes, são um convite a sentar-se, relaxar e descontrair.

    Especificação
    • DUNAS XL - Low table
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDUN0070
    • Familia de productoDUNAS XL
    • Grupo de produtosDUNAS XL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos