Publicar produtos
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    DUNAS XS - Poltrona com base giratória de 4 raios de madeira

    A colecção de bancos DUNAS XS surge da procura de um design transversal e icónico que possa habitar os mais diversos espaços e ambientes. A família é gerada pela combinação de assentos confortáveis, disponíveis com e sem braços, com uma grande variedade de bases de diferentes funcionalidades. A vasta gama de acabamentos e bases disponíveis oferece grandes possibilidades de utilização em todos os tipos de contextos e espaços. Requinte, clareza formal e elegância essencial são as marcas desta versátil colecção de assentos desenhados por Christophe Pillet.

    Especificação
    • DUNAS XS - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDUN0140MA
    • Familia de productoDUNAS XS
    • Grupo de produtosDUNAS XS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)13.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas