Publicar produtos
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
    INCLASS

    DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base

    Traduzido por Google,

    DUNAS LOUNGE - Pufe com base em alumínio de 4 raios

    A nova coleção DUNAS LOUNGE amplia as possibilidades da renomada família DUNAS. Uma coleção exclusiva de poltronas refinadas e elegantes, projetadas para trazer estilo e conforto em ambientes corporativos, hoteleiros ou residenciais. A coleção é composta por poltronas com encosto alto ou médio e pufe a condizer. Tanto as poltronas quanto o pufe podem ser personalizados com uma grande variedade de tecidos e couros para estofamento. A base é dotada de movimento giratório de autorretorno e pode ter acabamento em alumínio polido ou pintado.

    Especificação
    • DUNAS LOUNGE - Ottoman with 4 spoke aluminum base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDUN0530
    • Familia de productoDUNAS LOUNGE
    • Grupo de produtosDUNAS LOUNGE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)690
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário