Publicar produtos
ELX0010 - Table base with height 31cm (top not included)
INCLASS

ELX0010 - Table base with height 31cm (top not included)

Traduzido por Google,

ELIX - Base de mesa com altura 31cm (tampo não incluído)

ELX0010 - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0808TP

ELIX é uma coleção de mesas versáteis que se destacam pelo seu design intemporal e essencial. A coleção caracteriza-se por uma base elegante e funcional com quatro raios de alumínio que permite configurar múltiplas mesas. As mesas estão disponíveis em três alturas com tampos redondos ou quadrados em diferentes tamanhos e materiais. Tanto os tampos como as bases, estão disponíveis numa vasta gama de acabamentos que permitem múltiplas combinações facilitando a sua integração em múltiplos espaços de reunião, hotelaria ou domésticos.

Especificação
  • ELIX - Table base with height 31cm (top not included)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELX0010
  • Familia de productoELIX
  • Grupo de produtosELIX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)880
  • Profundidade (mm)880
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Peso líquido (Kg)5.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas