Publicar produtos
ELX0020 - Table base with height 73cm (top not included)
ELX0020 - Table base with height 73cm (top not included)
ELX0020 - Table base with height 73cm (top not included)
    INCLASS

    ELX0020 - Table base with height 73cm (top not included)

    Traduzido por Google,

    ELIX - Base de mesa com altura 73cm (tampo não incluído)

    ELX0020 - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0120TP - TAP0808TP - TAP0909TP - TAP2410TO

    ELIX é uma coleção de mesas versáteis que se destacam pelo seu design intemporal e essencial. A coleção caracteriza-se por uma base elegante e funcional com quatro raios de alumínio que permite configurar múltiplas mesas. As mesas estão disponíveis em três alturas com tampos redondos ou quadrados em diferentes tamanhos e materiais. Tanto os tampos como as bases, estão disponíveis numa vasta gama de acabamentos que permitem múltiplas combinações facilitando a sua integração em múltiplos espaços de reunião, hotelaria ou domésticos.

    Especificação
    • ELIX - Table base with height 73cm (top not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELX0020
    • Familia de productoELIX
    • Grupo de produtosELIX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)880
    • Profundidade (mm)880
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
    • Peso líquido (Kg)8.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas