Publicar produtos
ES10010BA - Round base 38cm (top not included)
ES10010BA - Round base 38cm (top not included)
ES10010BA - Round base 38cm (top not included)
    INCLASS

    ES10010BA - Round base 38cm (top not included)

    Traduzido por Google,

    ESSENS - Base redonda 38cm (topo não incluído)

    ES20060TP - ES20070TP - ES20080TP - ES20090TP - ES20100TP - ES20606TP - ​​ES20707TP - ES20808TP - ES20909TP

    Desenhadas por Jonathan Prestwich, as mesas ESSENS combinam versatilidade, beleza e proporções harmoniosas. O ponto de encontro entre dois volumes essenciais em equilíbrio gera uma base de mesa com contorno escultural. O programa de mesas altamente transversal ESSENS é composto por seis tipos de bases de mesa em polietileno 100% recicláveis ​​que permitem compor mesas numa infinita variedade de formatos e tamanhos. O desenho original permite configurar mesas com tampo único ou mesas por secções de tamanho infinito. As bases foram projetadas para resolver facilmente o gerenciamento de cabos. As mesas podem ser equipadas com diversas tomadas, carregadores, conexões e acessórios. As múltiplas possibilidades de combinações de base e tampo, aliadas à extensa gama de acabamentos disponíveis, permitem infinitas possibilidades de personalização.

    Especificação
    • ESSENS - Round base 38cm (top not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaES10010BA
    • Familia de productoESSENS
    • Grupo de produtosESSENS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas