Publicar produtos
ESI0010 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)
ESI0010 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)
ESI0010 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)
ESI0010 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)
ESI0010 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)
ESI0010 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)
    INCLASS

    ESI0010 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)

    Traduzido por Google,

    ESITT - Cadeira operativa com mecanismo sincronizado e encosto em malha (versão branca)

    ESITT é um novo conceito de cadeira de trabalho com encosto totalmente estofado e elementos ergonômicos ocultos. Uma coleção que combina o conforto das cadeiras profissionais, a integração de todos os elementos ergonômicos de forma harmoniosa e o design requintado característico da marca. As cadeiras ESITT combinam com a estética cada vez mais acolhedora e residencial dos locais de trabalho modernos sem comprometer um desempenho ergonômico avançado que cumpre todas as regulamentações internacionais vigentes. O cuidado com os detalhes, o conforto e o design versátil resultam numa coleção de cadeiras ergonómicas com uma estética amigável e intemporal que podem ser facilmente integradas em espaços de trabalho modernos, tanto profissionais como home-office.

    Especificação
    • ESITT - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (white version)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaESI0010
    • Familia de productoESITT
    • Grupo de produtosESITT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1090
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)12.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório