Publicar produtos
FLA0014 - Round table base 47cm with height 103cm
INCLASS

FLA0014 - Round table base 47cm with height 103cm

Traduzido por Google,

FLAT - Base de mesa redonda 47cm com altura 103cm (tampo não incluído)

TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0606TP - ​​TAP0707TP - TAP1608TP - TAP1808TP

FLAT é uma coleção de mesas funcionais e versáteis com base de coluna central. As mesas caracterizam-se pelo seu design essencial e foram concebidas para habitar os mais diversos contextos em escritórios, salas de reuniões, restaurantes ou residências privadas. As mesas surgem da combinação de bases disponíveis em diferentes dimensões, formatos e alturas, com tampos nos mais diversos tamanhos, materiais e acabamentos.

Especificação
  • FLAT - Round table base 47cm with height 103cm (top not included)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFLA0014
  • Familia de productoFLAT
  • Grupo de produtosFLAT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1030
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas