Publicar produtos
FLA0028 - Round table base 65cm with height 88cm
INCLASS

FLA0028 - Round table base 65cm with height 88cm

Traduzido por Google,

FLAT - Base de mesa redonda 65cm com altura 88cm (tampo não incluído)

TAP0120TP - TAP0140TP - TAP0909TP - TAP2410TP

FLAT é uma coleção de mesas funcionais e versáteis com base de coluna central. As mesas caracterizam-se pelo seu design essencial e foram concebidas para habitar os mais diversos contextos em escritórios, salas de reuniões, restaurantes ou residências privadas. As mesas surgem da combinação de bases disponíveis em diferentes dimensões, formatos e alturas, com tampos nos mais diversos tamanhos, materiais e acabamentos.

Especificação
  • FLAT - Round table base 65cm with height 88cm (top not included)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFLA0028
  • Familia de productoFLAT
  • Grupo de produtosFLAT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)880
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Peso líquido (Kg)29.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas