Publicar produtos
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height
    INCLASS

    FLO0210 - Side table 40x40cm with adjustable height

    Traduzido por Google,
    FLOE - Mesa lateral 40x40cm com altura ajustável. Desenhada por Pearson Lloyd, a nova família de mesas FLOE destaca-se pela sua versatilidade, atemporalidade e elegância serena. Bases essenciais, fluidas e visualmente atraentes, inteiramente em alumínio, combinam-se com uma gama de tampos para criar mesas versáteis, adequadas para todos os tipos de ambientes – comerciais, corporativos ou residenciais.
    Especificação
    • FLOE - Side table 40x40cm with adjustable height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLO0210
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de produtosFLOE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas