Publicar produtos
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
    INCLASS

    FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)

    Traduzido por Google,
    FLOE - Base de mesa 48x48cm com altura 103cm (tampo não incluído). Desenhada por Pearson Lloyd, a nova família de mesas FLOE destaca-se pela sua versatilidade, atemporalidade e elegância serena. Bases essenciais, fluidas e visualmente atraentes, inteiramente em alumínio, combinam-se com uma gama de tampos para criar mesas versáteis, adequadas para todos os tipos de ambientes – comerciais, corporativos ou residenciais.
    Especificação
    • FLOE - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLO0430
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de produtosFLOE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1035
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas