Publicar produtos
KOR0030 - Chair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
INCLASS

KOR0030 - Chair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)

Traduzido por Google,

KORI - Cadeira com encosto alto (base giratória de alumínio de 5 raios sobre rodízios + elevador a gás)

Projetada para espaços executivos e de reuniões, a coleção KORI tem tudo a ver com a natureza. Um corpo macio arredondado como uma pedra de rio e um encosto suavemente curvado como uma folha. Um apoio de braços fundido que nos lembra a concha orgânica que podemos encontrar na praia. Todas estas curvas naturais criam uma poltrona confortável e elegante, disponível em três tamanhos, para trabalhar combinando elegância intemporal e convicção ecológica. Para além de KORI (Cauri) ser o nome de uma conhecida concha africana, reconhecida por dar sorte ao seu dono, o sistema de cadeira executiva inspira-se nas formas da natureza e é um convite a viajar pelos sentidos para realçar o conforto no trabalho.

Especificação
  • KORI - Chair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKOR0030
  • Familia de productoKORI
  • Grupo de produtosKORI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1360
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas