Publicar produtos
KOR0430 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
KOR0430 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
KOR0430 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
KOR0430 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
KOR0430 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
KOR0430 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
    INCLASS

    KOR0430 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)

    Traduzido por Google,

    KORI - Poltrona com encosto médio (base giratória de alumínio de 5 raios sobre rodízios + elevador a gás)

    Projetada para espaços executivos e de reuniões, a coleção KORI tem tudo a ver com a natureza. Um corpo macio arredondado como uma pedra de rio e um encosto suavemente curvado como uma folha. Um apoio de braços fundido que nos lembra a concha orgânica que podemos encontrar na praia. Todas estas curvas naturais criam uma poltrona confortável e elegante, disponível em três tamanhos, para trabalhar combinando elegância intemporal e convicção ecológica. Para além de KORI (Cauri) ser o nome de uma conhecida concha africana, reconhecida por dar sorte ao seu dono, o sistema de cadeira executiva inspira-se nas formas da natureza e é um convite a viajar pelos sentidos para realçar o conforto no trabalho.

    Especificação
    • KORI - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOR0430
    • Familia de productoKORI
    • Grupo de produtosKORI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)740
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)15.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas