Publicar produtos
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
    INCLASS

    LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm

    Traduzido por Google,

    LAMINAR - Mesas seccionais com 4 tampos altura 75 /90 / 105 cm

    LAM0964 - LAM0980 - LAM1264 - LAM1280

    LAMINAR é um sistema versátil de mesas cuja identidade formal se caracteriza por um design requintado, elegante e intemporal, capaz de se integrar perfeitamente em vários espaços e contextos de trabalho, contrato ou domésticos. A elegante estrutura das mesas, inteiramente em alumínio, identifica a estética desta coleção que alia minimalismo, leveza e resistência. As mesas podem ser fabricadas em três alturas. A estrutura está disponível em uma ampla seleção de tamanhos e cores. Os tampos estão disponíveis numa vasta seleção de formatos, materiais e acabamentos, para facilitar a sua integração em diferentes ambientes. O sistema de mesas inclui pernas intermediárias que permitem configurar as mesas por seções de tamanho infinito. A coleção é completada com uma ampla gama de acessórios, recortes e elementos de acesso superior que permitem uma funcionalidade ideal. Fatores ambientais foram levados em consideração no design da coleção. Por este motivo, os materiais utilizados são 100% recicláveis ​​e as mesas são facilmente desmontáveis ​​para permitir a sua correta reciclagem no final da sua vida útil.

    Especificação
    • LAMINAR - Sectional tables with 4 tabletops height 75cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLAMXXXX_REC4
    • Familia de productoLAMINAR
    • Grupo de produtosLAMINAR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório